Fogantyúkeret kezelőmezős előlapos kezelőházhoz

Cikkszám: CP 6190000

Alumínium zártszelvény csőből, műanyag szögidomból és zárósapkákból áll.

Cikkszám:
CP 6190000
Szín
RAL 8019
Egységcsomag
Alumínium zártszelvény cső
Műanyag sarokelemek
Lezárósapkák
Rögzítési segédanyag
Használható
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,73 kg
Bruttó tömeg
0,76 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177119567
ECLASS 8.0
27189266