- Cikkszám:
- TP 2682000
- Termékleírás
- TP közép- és felsőrészre, valamint állópultra történő utólagos felszereléshez.
- Alkalmazási területek
- TP háromrészes/kétrészes pult
- TP állópultok
- Minden 20 mm-es élletörési magasságú álló kapcsolószekrényre/fedélre felszerelhető (lemezvastagság: max. 2 mm)
- Anyag
- Extrudált alumíniumprofil
Takarólapok: Műanyag
- Felület
- Extrudált alumínium-profil: natúr eloxált
- Szín
- Takarólapok: RAL 7035
- Hossz
- 1 183 mm
- Beépítési lehetőségek
- Más hossz esetén egyszerűen méretre szabható
- 3 x 600 mm szélesség
- 2 x 800 mm szélesség
- 1 x 1000 mm szélesség + 1 x 600 mm szélesség
- 1 x 1200 mm szélesség
- 1 x 1600 mm szélesség
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 1,599 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177031265
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261