A ház sarkára vagy egyenes felületre rögzíthető (90°-ban elforgatott fogantyútartó).
- Cikkszám:
- CP 6107000
- Termékleírás
- Vízszintes vagy függőleges rögzítéshez az alábbi házfalakon: Comfort panel, Optipanel, egyéb házak vagy felületek.
- Anyag
- Fogantyútartó: Cink présöntvény
Takarótömítés: Műanyag
Csőfogantyú: alumínium - Felület
- Csőfogantyú: porszórt
- Szín
- Fogantyútartó: RAL 7035
Takarótömítés: RAL 7035 szerű
Csőfogantyú: RAL 9006 szerű - Egységcsomag
- 2 db csőfogantyú
4 db fogantyútartó
Rögzítési segédanyag - Megjegyzés
- A szereléshez rögzítőfuratokra és bordázatlan felületre van szükség
- Bordázott kivitelű Comfort panel esetén megfelelő bemarásokat lehet készíteni. Ehhez a kezelőháznál kérjük, adják meg: "előkészítve CP 6107.XXX fogantyúkészlethez"
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,16 kg
- Vámtarifaszám
- 79070000
- EAN
- 4028177229662
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Termékleírás
- CP FOGANTYÚ KLT,HAJLÍTOTT(SAROK),2 KLT/CS
- Dokumentációk
- Info sheet