Megakadályozza a kapcsolási rajzok stb. lecsúszását, CX közép- és felsőrészre, valamint CX állópultra történő utólagos felszereléshez.
- Cikkszám:
- CX 6730800
- Anyag
- Extrudált alumíniumprofil
Takarólapok: Műanyag - Felület
- Extrudált alumínium-profil: natúr eloxált
- Szín
- Takarólapok: RAL 7016
- Egységcsomag
- 1 alumíniumprofil
6 db műanyag takaróelem
Fúrósablon
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Hossz
- 1 750 mm
- Beépítési lehetőségek
- Más hossz esetén egyszerűen méretre szabható
- 3 x 600 mm szélesség
- 2 x 800 mm szélesség
- 1 x 1000 mm szélesség + 1 x 600 mm szélesség
- 1 x 1200 mm szélesség
- 1 x 1600 mm szélesség
- Használható
- CX pultrendszer
- CX álló pult
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,23 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177994744
- ETIM 9
- EC002620
- Termékleírás
- CX alumínium léc, H: 1750 mm
- Dokumentációk
- Info sheet
- Leírás