Kezelési útmutatók, tervek (DIN A4) szemmagasságban történő rögzítésére, a fogantyúkészletre szerelhető.
- Cikkszám:
- CP 6013000
- Termékleírás
- Kezelési útmutatók, tervek (A4 méret) rögzítésére, szemmagasságban.
- Működési elv
- A jobb oldalra történő szereléshez előkészítve szállítjuk, bal oldali szereléshez csavarozza át a csiptetőrészt
- Anyag
- Csiptetős laptartó: acéllemez
Csiptető: alumínium - Felület
- Csiptető: natúr eloxált
- Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- Alkalmazástól függően másik fogantyúrendszerre szükség
- A szereléshez ≥ 200 mm, Ø 20 mm-es vagy Ø 25 mm-es egyenes csőhosszra van szükség
- Méret
- Szélesség: 225 mm
Magasság: 315 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,84 kg
- Bruttó tömeg
- 0,889 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Termékleírás
- CP CSIPTETŐS LAPTARTÓ VIP 6000-HEZ