Billentyűzet-tartófelület rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SM 2383010
- Termékleírás
- Az alábbiak felfogatásához: tartófelület billentyűzetekhez (SM 2383.000).
- Anyag
- Felület-összekötő: Extrudált alumíniumprofil
Takarás oldalt: acéllemez - Felület
- Felület-összekötő: natúr eloxált
- Szín
- RAL 7024
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,3 kg
- Bruttó tömeg
- 1,341 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177367654
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SM HÁZ-LEMEZÖSSZEKÖTTETÉS,SZ=474 MM