Alumínium, 3 mm.
- Cikkszám:
- CP 6028010
- Kivitel
- M5 menetes csappal
- Anyag
- Alumínium, 3 mm
- Felület
- Eloxált, natúr kivitel
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Magasság: 310,3 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,8 kg
- Bruttó tömeg
- 1,84 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177410572
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Termékleírás
- CP ELÖLAP, 19"x7U, M5-ÖS CSAPOKKAL