Alumínium, 3 mm.
- Cikkszám:
- CP 6028016
- Kivitel
- M5 menetes csappal
- Anyag
- Alumínium, 3 mm
- Felület
- Eloxált, natúr kivitel
- Méret
- Szélesség: 520 mm
Magasság: 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,2 kg
- Bruttó tömeg
- 3,64 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177663312
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Termékleírás
- CP Előlap komfort panelhez és optipanelhez