Alumínium, 3 mm.
- Cikkszám:
- CP 6028530
- Anyag
- Alumínium, 3 mm
- Felület
- Eloxált, natúr kivitel
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 6340.300
- Méret
- Szélesség: 252 mm
Magasság: 200 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,5 kg
- Bruttó tömeg
- 0,528 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177382763
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Termékleírás
- CP ELŐLAP, 252x200 MM