Alumínium előlapok, kezelőpanelek és billentyűzetek beépítéséhez.
- Cikkszám:
- CP 6053500
- Kivitel
- Menetes szárhoz
- Termékleírás
- Alumínium előlapok, kezelőpanelek és billentyűzetek beépítéséhez
- Egységcsomag
- Cs.e = 10 tartóhorog és hüvelyes csavarok
- Direct Integration
- 15"-os, 17"-os és 19"-os TFT-monitorok beépítéséhez.
- Menet
- M5
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,13 kg
- Bruttó tömeg
- 0,142 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177163669
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- CP RÖGZÍTŐKÉSZLET M5