Takarólemezek kerek és szögletes tartókar-csatlakozókhoz.
- Cikkszám:
- CP 6505100
- Termékleírás
- Használaton kívüli tartókar-csatlakozás biztos lezárásához
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott, krómozott
- Egységcsomag
- Tömítő- és rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható tartókar-csatlakozáshoz
- szögletes, 120 x 65 mm
- Megjegyzés
- Ha a Comfort-Panel, Optipanel és Compact-Panel kezelőházakhoz már 2 tartókar-kihagyás tartozik, akkor a ház alapcsomagja egy takarólemezt is tartalmaz.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,11 kg
- Bruttó tömeg
- 0,129 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177237704
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- CP TAKARÓLEMEZ TARTÓKAR CSATLAKOZÁSHOZ