Beépíthető változat sík felületekhez és kezelőházakhoz.
- Cikkszám:
- SM 6450010
- Kivitel
- érintőképernyő nélkül
- Termékleírás
- Beépíthető változat sík felületekhez és kezelőházakhoz.
- Előnyei
- Minőségi ipari kivitel
- Könnyebb szerelés a beépített első keret révén
- Nincs szükség kiegészítő szellőztetésre
- Nagyon kicsi beépítési mélység (45 mm)
- Anyag
- Első keret: alumínium
- Felület
- Porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tömítés
Hatlapos anyák (felületekbe való beépítésre)
VGA-kábel
M5 menetes szár a hátsó felszereléshez
További érintő-variációk az integrált csatlakozókábellel és illesztőprogrammal (CD-ROM)
Tükröződésmentes védőüveggel. - Méret
- Szélesség: 430 mm
Magasság: 343 mm - Csatlakozófelületek
- VGA (D-SUB HD 15 pólusú)
- DVI-D
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...50 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -40 °C...85 °C
- Kijelző fényereje
- 400 cd/m²
- Kontrasztarány
- 700 : 1
- Átlók
- 15"
- Üzemidő
- > 50 000 h
- On Screen Display (OSD)
- Hátoldaldi kezelőgombok
- Reading angle left/right
- 80 °
- Kijelző felbontás
- 1024 x 768 pixel
- Névleges teljesítmény Pel
- egyenáram esetén: 15 W
- H-Sync. (min./max.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (min./max.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Színek száma
- 16,7
- Vezérlő felbontás
- VGA
- SVGA
- XGA
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 6,4 kg
- Bruttó tömeg
- 6,52 kg
- Vámtarifaszám
- 85286200
- EAN
- 4028177389991
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Termékleírás
- SM TFT MONITOR, 15"
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás