IEC320 inaktívkészülék-hüvellyel, kábellel (1,5 m), a TFT-monitor csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SM 6450050
- Anyag
- Ház: Műanyag
- Egységcsomag
- Tápegység IEC 60 320 C14 műszercsatlakozóval
beépített kábel (1,5 m) a TFT-monitorra történő csatlakoztatáshoz - Méret
- Szélesség: 112 mm
Magasság: 31 mm
Mélység: 47 mm - Bemeneti feszültség
- 100 - 240 V
- Kimeneti feszültség
- 12 V DC
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 10 °C...40 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -10 °C...80 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,254 kg
- Bruttó tömeg
- 0,294 kg
- Vámtarifaszám
- 85043121
- EAN
- 4028177390027
- ETIM 9
- EC001781
- ECLASS 8.0
- 19089213
- Termékleírás
- SM 17 TFT MONITOR TÁPEGYSÉG