TFT-monitorok CP-S, CP-L házrögzítőre és dönthető függőleges tartókarra szerelésére alkalmas.
- Cikkszám:
- SM 2383030
- Termékleírás
- VESA 75/100 illesztéssel rendelkező TFT-khez. Alkalmazása 21"-ig CP 40-nél (6501.070), CP 60-nál 120 x 65 mm tartókar-csatlakozóval (6206.360), függőleges tartókarnál +100°/-60°-os dőlésszög-adapter fölé (6206.460).
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7024
- Méret
- Szélesség: 477 mm
Magasság: 372 mm
Mélység: 110,5 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,033 kg
- Bruttó tömeg
- 3,233 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 12,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177497146
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SM TFT MONITORTARTÓ RAL 7024
- Dokumentációk
- Info sheet