19"-os kihúzható billentyűzet-fiók

Cikkszám: HP 3659520

19"-os, 1 U fiók-szerelősín, előkészítve 19"-os, érintőfelületes vagy trackball-os és egeres billentyűzetek beépítésére

Cikkszám:
HP 3659520
Kivitel
PS/2
Termékleírás
19"-os fióksín, 1 U, 430 mm mély. Előkészítve 19"-os, érintőfelületes vagy trackball-os és egeres billentyűzetek beépítésére. Az elülső oldalon zárt és lezárható. Teleszkópos sínek beépített rögzítéssel. Előkészítve egy egérpad rögzítéséhez.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
19"-os sín billentyűzet nélkül
Csatlakozókábel
Szerelő-szögidom 800 és 900 mm-es szekrénymélységhez,
Rögzítéshez szükséges anyagok
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Max. billentyűzetméret (SzéxMaxMé)
417 x 39 x 210 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,624 kg
Bruttó tömeg
6,973 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177290006
ECLASS 8.0
27189261