Egérpad kihúzható billentyűzetfiókhoz

Cikkszám: HP 3659.620

A kihúzható billentyűzetfiókra szerelhető és abba behajtható.

Cikkszám:
HP 3659.620
Termékleírás
A kihúzható billentyűzetfiók bal-, jobb vagy elülső oldalára (lehajtható) felszerelhető. A használat után a kihúzható billentyűzetfiókba behajtható. Csak 19"-os billentyűzetekkel, max. 39 mm billentyűzetmagasságig használható (rend. sz. RP 9911,396).
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Beépítési lehetőségek
Szerelés bal/jobb oldalon
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,66 kg
Bruttó tömeg
0,76 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177324640
ECLASS 8.0
27189261
Termékleírás
TS SZERVER TELESZKÓPSÍN (KÉSZLET)