Különösen lapos billentyűzet kurzorgombokkal és trackballal, a fogantyú egyúttal csuklótámaszként is szolgál.
- Cikkszám:
- SM 6002130
- Termékleírás
- Különösen lapos billentyűzet kurzor-billentyűvel és trackballal. A fogantyú egyúttal kéztámaszként is szolgál. A 10°-os ferde kihúzás ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Előlap: porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Csatlakozófelületek
- 2 x USB
- Number keys
- 84
- Beépítési lehetőségek
- minden kellően nagy felületre (pl. ajtóra, oldalfalra)
- Előlapok
- közvetlenül a Comfort-Panelbe és az Optipanelbe megfelelő méretben
- Elrendezés
- német
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 5 °C...50 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 95 %
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -10 °C...60 °C
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 65 (első oldali, zárt)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,722 kg
- Bruttó tömeg
- 4,922 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 18,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 84716060
- EAN
- 4028177682122
- ETIM 9
- EC001692
- ECLASS 8.0
- 19130490
- Termékleírás
- SM CP TASZTATÚRA,KIHÚZHATÓ, RAL 7035
- Dokumentációk
- Info sheet