Az integrált touchpad fölöslegessé teszi az egér védettség szerinti telepítését és ezáltal csökkenti a kábelezést.
- Cikkszám:
- SM 6446030
- Termékleírás
- Az integrált touchpad fölöslegessé teszi az egér kiegészítő, védettségnek megfelelő telepítését és ezáltal csökkenti a kábelezési igényt. A kis billentyűk a peremre nyomott feliratok révén jól felismerhetők, kis erőkifejtéssel kezelhetők és jól felismerhető visszajelzést adnak (kattannak).
- Előnyei
- A külön számblokk lehetővé teszi a paraméterek gyors bevitelét
- Zárt és lemosható felület
- Nagy mechanikai és kémiai ellenálló-képesség, DIN 42 115
- Anyag
- Előlap: alumínium
- Egységcsomag
- USB csatlakozókábel, hosszúság 1,8 m
Tömítés
Fúrósablon
Rögzítési segédanyag felületekhez - Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Magasság: 177 mm
Mélység: 30 mm - Number keys
- 2,6 N
- Number keys
- 0,3 mm
- Csatlakozófelületek
- 1 x USB
- Number keys
- 105
- Elrendezés
- német
- Resolution capacitive touchpad
- 40 pixel/mm
- Lifetime
- 3 millió leütés
- Méret
- Menet: M5
Menethossz: 20 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- -40 °C...90 °C
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 65 (első oldali, zárt)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,44 kg
- Bruttó tömeg
- 1,82 kg
- Vámtarifaszám
- 84716060
- EAN
- 4028177682115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SM Beépített bill. 19˝-os/4 U, német
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Info sheet