600 és 800 mm széles ajtókba és 19"-os lengőkeretekbe és szekrényekbe építhető be.
- Cikkszám:
- SZ 2379800
- Anyag
- Fedél: acéllemez
Oldalsó elemek: alumínium öntvény
Tálca: Extrudált alumíniumprofil - Felület
- Fedél, oldalrészek: Strukturális lakk
Tálca: natúr eloxált - Szín
- Fedél, oldalrészek: RAL 7035
- Méret
- Szélesség: 682,6 mm
Magasság: 355 mm
Mélység: 126 mm - Max. billentyűzetméret (SzéxMaxMé)
- 605 x 50 x 250 mm
- Megfelelő az ajtószélességhez
- 800 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9,681 kg
- Bruttó tömeg
- 10,191 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177702059
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SZ BILLENTYŰZET TARTÓ, 800mm
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat UK
- Dokumentációk
- Leírás