Becsavarozható a lehajtható tartódobozba, bármely hagyományos egérpadhoz, max. 250 x 205 mm méretig.
- Cikkszám:
- SZ 2379900
- Termékleírás
- A SZ 2379.600/ SZ 2379.800 lehajtható tartódobozba becsavarozható. Bármely hagyományos egérpadhoz, max. 250 x 205 mm méretig.
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,95 kg
- Bruttó tömeg
- 1,08 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177325869
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SZ KIHÚZHATÓ TARTÓFELÜLET EGÉRPADHOZ, EGÉRTARTÓVAL
- Dokumentációk
- Leírás