Standard billentyűzetek tárolásához programozási, valamit szervizmunkálatok során, a tartótámaszok szerelési távolsága a gond nélküli beforgatáshoz min. 300 mm.
- Cikkszám:
- CP 6514200
- Termékleírás
- Standard billentyűzetek tárolásához programozási- valamit szervizmunkálatok során. A tartótámaszok szerelési távolsága a gond nélküli beforgatáshoz min. 300 mm. Mélység elegendő max. 210 mm-es billentyűzetekig.
- Előnyei
- Használat után a tartókarok biztonságosan és helytakarékosan bepattinthatók a bővítő felület alá – így a kezelő mozgásszabadságát nem korlátozzák.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Comfort-Panel alatt (min. elülső takarólemez szélesség 385 mm)
- Optipanel alatt (min. elülső takarólemez szélesség 405 mm)
- elegendően nagyméretű felületek, pl. IW munkalapok, fogókeretes AX kezelőházak alá
- függőleges felületekre (ajtók/oldalfalak)
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,089 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177388260
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- CP ELFORDÍTHATÓ TARTÓKAR,2 DB/CS.
- Adatlapok
- General technical information