Max. 460 x 42 x 170 mm-es billentyűzet, valamint standard egér és egérpad tárolására alkalmas.
- Cikkszám:
- CP 6003000
- Kivitel
- Fiók és ház: oldalt kihúzható tartófelülettel egérpad számára, tálcával
Előlap: 3 mm-es kéttollú zárbetéttel, tenyértartóvá hajtható át - Termékleírás
- Beépíthető minden kellően nagy felületre (pl. ajtóra, oldalfalra), és előlapokra. Alkalmas billentyűzet, standard egér és egéralátét elhelyezésére.
- Anyag
- Fiók és ház: acéllemez
Előlap: alumínium - Felület
- Fiók és ház: festett
Előlap: natúr eloxált - Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 261 mm - Max. billentyűzetméret (SzéxMaxMé)
- 460 x 42 x 170 mm
- Megjegyzés
- 19"-os keretbe építésre nem alkalmas
- Gyárilag kéttollú zárbetéttel, ami kicserélhető 27 mm-es "A" kivitelű zárbetétre
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 11,1 kg
- Bruttó tömeg
- 11,577 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177185272
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- CP TASZT.FIÓK,19",3 U,EGÉRFELÜLET-TART
- Dokumentációk
- Info sheet