482,6 mm-es (19") rögzítősíkhoz, max. 430 mm széles és 250 mm mély billentyűzetekhez alkalmas, lehajtott előlappal.
- Cikkszám:
- DK 7281035
- Termékleírás
- Max. 430 mm széles és 250 mm mély billentyűzetekhez, lehajtott előlappal.
- Anyag
- Acéllemez alumínium előlappal
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Fiók zárható fogantyúkkal
Felcsukható front
Kihúzható egérpad
Egér-tartófelület
egyszerű kábelbevezetés
Húzóterhelés-mentesítés - Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Max. billentyűzetméret (SzéxMaxMé)
- 430 x 250 mm
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Beszerelési mélység: 390 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7 kg
- Bruttó tömeg
- 7,2 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177165946
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK BILLENTYÜZETFIÓK, 2U, RAL 7035