- Cikkszám:
- DK 7063888
- Termékleírás
- A 482,6 mm-es (19") síkra, elölre és hátulra történő rögzítéshez. Normál billentyűzetekhez, > 482,6 mm (19"). Billentyűzettartó felület csúszásmentes alátéttel, külön csuklótámasszal. 610 - 950 mm közötti mélységben beépíthető. Belső belméret Szé x Ma x Mé: 408 x 40 x 550 mm
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
billentyűzet nélkül
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Megjegyzés
- L alakú profilsínekre, hajlított profilsínekre és szerelőkeretre történő felszereléshez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,028 kg
- Bruttó tömeg
- 8,451 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177258983
- ECLASS 8.0
- 27189261