A tartófelület dőlésszöge egyénileg beállítható.
- Cikkszám:
- SM 2381000
- Termékleírás
- A tartófelület dőlésszöge egyénileg beállítható. A rögzítéshez a házon két rögzítőfurat szükséges.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,2 kg
- Bruttó tömeg
- 1,29 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177220294
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SM EGÉRPAD TARTÓ
- Dokumentációk
- Leírás