A billentyűzet tartófelülete alá balra vagy jobbra szerelhető, automatikusan rögzül, be- és kihajtott állapotban is.
- Cikkszám:
- SM 2383020
- Termékleírás
- Billentyűzetek számára, a tartófelület alá balra vagy jobbra szerelhető. Automatikusan rögzül be- és kihajtott állapotban is. Rögzítő furatokkal az egértartó számára (2382.000).
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
Egérpad, ragasztott - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,2 kg
- Bruttó tömeg
- 1,274 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177367661
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SM EGÉR-TARTÓ (EGÉR-FELÜLET TÁROLÓHOZ)
- Dokumentációk
- Info sheet
- Adatlapok
- Technika részletesen