Különböző billentyűmélységhez beállítható egyszerű tolófunkcióval.
- Cikkszám:
- SM 6321010
- Előnyei
- Különböző billentyűmélységhez beállítható egyszerű tolófunkcióval
- Rögzítés a kezelőházra tartókar-csatlakozással alul és felül
- Egyszerű dőlésszög-beállítás
- Nincs szennyeződés-lerakódás az oldalt nyitott tartófelület miatt
- Műszaki adatok
- Mélységében 128 - 228 mm között fokozatmentesen állítható rakodófelület
- Anyag
- Acéllemez
Kéztámasz: extrudált alumínium profil - Felület
- Struktúralakk
Kéztámasz: natúr eloxált - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Tartófelület kompletten előszerelve
Tépőzáras szalag a billentyű rögzítéséhez
Rögzítési segédanyag - Méret
- Szélesség: 430 mm
- Beépítési lehetőségek
- Kezelőház fogókerettel
- Kezelőház asztali TFT-hez 24"-ig
- Ráépítés függőleges felületekre és vízszintes felületek alá
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,94 kg
- Bruttó tömeg
- 3,33 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177703896
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- SM BILLENTYŰZETTARTÓ KEZELŐHÁZAKHOZ
- Dokumentációk
- Info sheet
- Adatlapok
- Technika részletesen