Ember és gép találkozása Csatlakozófelületek Interfészfedél különböző berendezések csatlakoztatásához és adatkimenethez a ház kinyitása nélkül Csatlakozófelületek Csatlakzófelület-hosszabbítás fali csatlakozással Csatlakozófelületek meghosszabbításához a ház belsejében – pl. ipari PC-k és kapcsolók esetében – egészen a ház külső oldaláig. Ugrás termékhez Csatlakozófelületek Dugalj modul beépítőkerethez, moduláris csatlakozó fedél Dugalj modul beépítőkeretbe történő beépítéshez. Ugrás termékhez Csatlakozófelületek Csatlakozó betét beépítőkerethez, moduláris csatlakozó fedél Interfész-betét beépítőkeretbe történő beépítéshez. Ugrás termékhez Csatlakozófelületek Csatlakozófedél FI védőkapcsolóhoz Az EN 204-1 szabvány szerint minden ≤ 20 A névleges áramerősségű áramkört, amely gépek kapcsolószekrényében vagy kapcsolószekrényén dugaljat lát el, ≤... Ugrás termékhez Csatlakozófelületek RJ45 beépíthető modul Beépíthető csatlakozófelület-hosszabbító modul fali csatlakozással, hüvelytől hüvelyig vagy hüvelytől csatlakozódugóig. Ugrás termékhez Csatlakozófelületek Beépítőkeret, moduláris csatlakozó fedél Univerzálisan alkalmazható a csatlakozófelületekhez és dugaszolóaljzatokhoz való gyors hozzáférés érdekében, az érintett ház ennek során zárva... Ugrás termékhez