- Cikkszám:
- SZ 2482000
- Termékleírás
- Bármely hagyományos számítógépes port, 3 1/2"-os meghajtók és dugaljak biztonságos elhelyezéséhez. A lezárható fémfedéllel mechanikusan terhelhető, és védelmet nyújt az illetéktelenek hozzáférése ellen, valamint fokozott ernyőhatást biztosít a beépítmények védelme érdekében.
- Anyag
- Keret: Extrudált alumíniumprofil
Beépítő tálca: acéllemez, 1,5 mm
Fedél: alumínium, 3,0 mm
- Felület
- Keret: porszórt
Beépítőtálca: porszórt
Fedél: natúr eloxált
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Keret zsanéros fedéllel
Kallantyú biztonsági zárással (Nr. 12321)
Beépítő tálca tömítő- és rögzítési segédanyagokkal együtt.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,66 kg
- Bruttó tömeg
- 0,76 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177147010
- ECLASS 8.0
- 27189234