Univerzálisan alkalmazható a csatlakozófelületekhez és dugaszolóaljzatokhoz való gyors hozzáférés érdekében, az érintett ház ennek során zárva marad.
- Cikkszám:
- SZ 2482310
- Kivitel
- Dupla beépítőkeret, műanyag fedéllel (félig átlátszó)
- Termékleírás
- Mindenütt univerzálisan alkalmazható, ahol gyors hozzáférésre van szükség a csatlakozófelületekhez és dugaszolóaljzatokhoz. Az érintett szekrény zárva marad és ezáltal védve van a környezeti behatásoktól és az illetéktelen hozzáféréstől.
- Működési elv
- A beépítő keret egy fedéllel rendelkezik, amely a 90 és 180° közötti nyitószögeknél több pozícióban képes rögzülni
- A biztonságos tömítésről egy bepattanó zár gondoskodik. Ez szükség esetén bereteszelhető.
- Anyag
- Zár: Polikarbonát
Beépítőkeret, cink présöntvény
Műanyag fedél: polikarbonát (félig átlátszó) - Felület
- Beépítőkeret: matt nikkelezett
- Szín
- Zár: RAL 7024
Csavarszorítók: sárga (RAL 1016) - Szereléshez szükséges kihagyás
- Kivágás szélessége: 117 mm
Kitörés magassága: 91 mm - Beépítési lehetőségek
- Kisméretű házakba és kompakt kapcsolószekrényekbe vezérlésekhez tartozó programozási csatlakozófelületként
- IT- és ipari elosztókba karbantartási hozzáférésként hálózatokhoz
- PC-szekrényekbe és pultrendszerekbe kiegészítő készülékek átmeneti csatlakoztatásához
- Mobil Ipari Munkaállomásokban a meglévő hálózati struktúrákba való gyors bekötéshez
- A vezérlőpanel rendszerekbe integrált komponensek programozásához és karbantartásához
- Méret
- Szélesség: 130 mm
Magasság: 120 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 65 zárt fedélnél és szakszerű szerelés esetén
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,39 kg
- Bruttó tömeg
- 0,397 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177490659
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ CSATLAKOZÓFEDÉL, 2 MODULOS,SÜLLY.
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Info sheet