- Cikkszám:
- SZ 2482.400
- Kivitel
- Dugaszolóaljzat-modulok, németországi (VDE), rugóerős kapcsok max. 2 x 2,5 mm², csatlakozás hátul
- Termékleírás
- Dugalj modul beépítőkeretbe történő beépítéshez.
- Működési elv
- Behelyezhető szimpla beépítőkeretbe dupla beépítőkeretbe.
- Anyag
- Műanyag, PBTP, UL94-V0 szabvány szerinti alapanyag
- Szín
- szürke
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,07 kg
- Bruttó tömeg
- 0,071 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177490703
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
-
SZ DUGALJ-MODUL CSATLAKOZÓFELÜLETHEZ