Interfész-betét beépítőkeretbe történő beépítéshez.
- Cikkszám:
- SZ 2482550
- Kivitel
- RJ 45 (hüvely/hüvely, Cat 5e), SUB-D9 (hüvely/hüvely), SUB-D9 (stift/stift) csatlakozófelület-betétek
- Termékleírás
- Interfész-betét beépítőkeretbe történő beépítéshez.
- Működési elv
- Behelyezhető szimpla beépítőkeretbe dupla beépítőkeretbe.
- Anyag
- Műanyag, PBTP, UL94-V0 szabvány szerinti alapanyag
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,059 kg
- Bruttó tömeg
- 0,067 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177490819
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- CSATLAKOZÓFELÜLET-FEDÉL RJ 45
- Dokumentációk
- Info sheet