Interfész-betét beépítőkeretbe történő beépítéshez.
- Cikkszám:
- SZ 2482590
- Kivitel
- Csatlakozófelület-betétek: vaklap (lapos), egyedi felszereléshez, hasznos felület: 45 x 75 mm
- Termékleírás
- Interfész-betét beépítőkeretbe történő beépítéshez.
- Működési elv
- Behelyezhető szimpla beépítőkeretbe dupla beépítőkeretbe.
- Anyag
- Műanyag, PBTP, UL94-V0 szabvány szerinti alapanyag
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,039 kg
- Bruttó tömeg
- 0,041 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177490888
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ BETÉTELEM VAKLAP CSATL.FELÜLETHEZ
- Dokumentációk
- Info sheet