Dugalj modul beépítőkeretbe történő beépítéshez.
- Cikkszám:
- SZ 2482410
- Kivitel
- Dugaszolóaljzat-modulok, németországi (VDE), csavaros kapcsok max. 6 mm², csatlakozás hátul, szín: sárga (RAL 1016), beépítés főkapcsoló elé
- Termékleírás
- Dugalj modul beépítőkeretbe történő beépítéshez.
- Működési elv
- Behelyezhető szimpla beépítőkeretbe dupla beépítőkeretbe.
- Anyag
- Műanyag, PBTP, UL94-V0 szabvány szerinti alapanyag
- Szín
- sárga
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,139 kg
- Bruttó tömeg
- 0,15 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177490727
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- SZ DUGALJ-MODUL CSATLAKOZÓFELÜLETHEZ
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Info sheet