Jelzőoszlop 3 LED-del

Cikkszám: SG 2372101

A hibák és üzemállapotok késlekedés nélküli felismeréséhez a gépeken és automatikus folyamatokban. A Rittal rugalmas jelzőoszlop programot kínál minden alkalmazáshoz. Ha a három alap jelzőszín elegendő, akkor a már csatlakozásra kész 3-as LED jelzőrendszer ideális megoldás.

Cikkszám:
SG 2372101
Kivitel
csőre szereléshez
Előnyei
Csatlakoztatásra kész komplett megoldás
Különösen hosszú élettartamú LED-ek (legfeljebb 100 000 h, ezért karbantartásmentes)
Könnyű szerelés és alacsony tárolási költség
Műszaki adatok
3-szintű, piros, sárga, zöld
Visszaverődés szöge: 3 x 120°
Kabeleinführung
Min. kábelátmérő: 3 mm
Max. kábelátmérő: 6,5 mm
Csatlakozás módja (elektromos)
Csavar nélküli rugós csatlakozók
Égő
LED-ek
Méret
Magasság: 211,5 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 °C...50 °C
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 65
Névleges üzemi feszültség
24 V
Menet
M12 x 1,5
Megjegyzés
A jelzőoszlop a 2372001, 2372021, 2372011 és 2368001 cikkszámú termékekből áll
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,25 kg
Bruttó tömeg
0,308 kg
Vámtarifaszám
85318070
EAN
4028177953758
ETIM 9
EC001042
ETIM 8
EC001042
ECLASS 8.0
27371230
Termékleírás
SG Jelzőoszlop. 3 LED-del, csőre szereléshez
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
További műszaki információk