A hibák és üzemállapotok késlekedés nélküli felismeréséhez a gépeken és automatikus folyamatokban. A Rittal rugalmas jelzőoszlop programot kínál minden alkalmazáshoz. Ha a három alap jelzőszín elegendő, akkor a már csatlakozásra kész 3-as LED jelzőrendszer ideális megoldás.
- Cikkszám:
- SG 2372102
- Kivitel
- falra/talajra szereléshez
- Előnyei
- Csatlakoztatásra kész komplett megoldás
- Különösen hosszú élettartamú LED-ek (legfeljebb 100 000 h, ezért karbantartásmentes)
- Könnyű szerelés és alacsony tárolási költség
- Műszaki adatok
- 3-szintű, piros, sárga, zöld
- Visszaverődés szöge: 3 x 120°
- Kabeleinführung
- Min. kábelátmérő: 3 mm
Max. kábelátmérő: 6,5 mm - Csatlakozás módja (elektromos)
- Csavar nélküli rugós csatlakozók
- Égő
- LED-ek
- Méret
- Magasság: 211,5 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...50 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 65
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V
- Menet
- M12 x 1,5
- Megjegyzés
- A jelzőoszlop a 2372001, 2372021, 2372011 és 2368002 cikkszámú termékekből áll
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,25 kg
- Bruttó tömeg
- 0,309 kg
- Vámtarifaszám
- 85318070
- EAN
- 4028177953765
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Termékleírás
- SG Jelzőoszlop. 3 LED-del, falra szereléshez
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)