Csőre vagy falra/talajra rögzíthető kivitelben. Rugós szorítókapcsok a csatlakozóelemben. Lezáró fedéllel az optikai elemekhez. VDE szerinti érintésvédelem.
- Cikkszám:
- SG 2368001
- Kivitel
- csőre szereléshez
- Termékleírás
- Csőre vagy falra/talajra rögzíthető kivitelben. Rugós húzókapcsok a csatlakozóelemben. Lezáró fedéllel az optikai elemekhez. VDE szerinti érintésvédelem.
- Előnyei
- A bajonettzár révén egyszerűen felszerelhető és beköthető.
- Működési elv
- A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel és felirattáblákkal lehetséges
- Anyag
- Poliamid ház
- Szín
- Fekete
- Signal pillar
- moduláris
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 65
- Névleges üzemi feszültség
- 12 V - 230 V (AC/DC)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,096 kg
- Bruttó tömeg
- 0,097 kg
- Vámtarifaszám
- 85444290
- EAN
- 4028177953574
- ETIM 9
- EC001152
- ETIM 8
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Termékleírás
- SG Csatlakozóelem moduláris jelzőoszlopokhoz
- Dokumentációk
- Leírás
- További műszaki információk