360°-os jelzéssugárzás az optimalizált prizmatechnika révén.
- Cikkszám:
- SG 2372001
- Kivitel
- LED világítóelem
- Előnyei
- 360°-os jelzéssugárzás az optimalizált prizmatechnika révén
- Akár 5 elemes egység is összeállítható, azonos feszültség mellett.
- Működési elv
- A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel és felirattáblákkal lehetséges
- Anyag
- Poliamid ház
Búra: Áttetsző polikarbonát - Szín
- piros
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 65, amennyiben a lezáró fedél vagy az akusztikus elem felülre van szerelve
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V (AC/DC)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,072 kg
- Bruttó tömeg
- 0,073 kg
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177953710
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Termékleírás
- SG LED állandó fényű világítóelem, vörös, 24V (AC/DC)
- Dokumentációk
- Leírás
- További műszaki információk