Figyelmeztető- és hibaüzenetek jelzéséhez.
- Cikkszám:
- SG 2376001
- Kivitel
- Folyamatos hangjelzés vagy pulzáló, 105 dB
- Termékleírás
- Figyelmeztető és hibaüzenetek jelzéséhez.
- Anyag
- Poliamid ház
- Szín
- Fekete
- Szerelési utasítás
- Csak az optikai elem felső végére, ill. közvetlenül a csatlakozóelemre szerelhető.
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 65
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,079 kg
- Bruttó tömeg
- 0,089 kg
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177953772
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Termékleírás
- SG Akusztikai egység jelzőoszlopokhoz, 95-105dB, 24 V AC/DC
- Dokumentációk
- Leírás
- További műszaki információk