- Cikkszám:
- SG 2368000
- Kivitel
- csőre szereléshez
- Termékleírás
- Csőre vagy falra/talajra rögzíthető kivitelben. Csavarszorítók a csatlakozóelemben. Lezáró fedéllel az optikai elemekhez. VDE szerinti érintésvédelem.
- Előnyei
- A bajonettzár révén egyszerűen felszerelhető és beköthető.
- Működési elv
- A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel, izzólámpákkal és felirattáblákkal lehetséges
- Anyag
- Poliamid ház
- Szín
- Fekete
- Átmérő
- 70 mm
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- 2500 V AC
- Névleges szigetelési feszültség
- 250 V AC
- Signal pillar
- moduláris
- Méret
- Magasság: 43 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54
- Névleges üzemi feszültség
- 12 V - 240 V (AC/DC)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,11 kg
- Bruttó tömeg
- 0,115 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177219908
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Termékleírás
-
SZ JELZŐOSZLOP CSATL.ELEM CSŐRE SZER-HEZ