Csatlakozóelem moduláris jelzőoszlopokhoz

Cikkszám: SG 2368010

Csőre vagy falra/talajra rögzíthető kivitelben, lezáró fedéllel az optikai elemekhez.

Cikkszám:
SG 2368010
Kivitel
falra/talajra szereléshez
Termékleírás
Csőre vagy falra/talajra rögzíthető kivitelben. Csavarszorítók a csatlakozóelemben. Lezáró fedéllel az optikai elemekhez. VDE szerinti érintésvédelem.
Előnyei
A bajonettzár révén egyszerűen felszerelhető és beköthető.
Működési elv
A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel, izzólámpákkal és felirattáblákkal lehetséges
Anyag
Poliamid ház
Szín
Fekete
Átmérő
70 mm
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
2500 V AC
Névleges szigetelési feszültség
250 V AC
Signal pillar
moduláris
Méret
Magasság: 43 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54
Névleges üzemi feszültség
12 V - 240 V (AC/DC)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,11 kg
Bruttó tömeg
0,123 kg
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177219915
ECLASS 8.0
27371232
Termékleírás
SZ JELZŐO.CSATL.EGYSÉG FALRA/TALAJRA
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentációk
Quick guide