Állandó fényelem moduláris jelzőoszlopokhoz

Cikkszám: SG 2369020

360°-os jelzéssugárzás az optimalizált prizmatechnika révén, lehetséges fokozatok száma = 5 elem, azonos feszültségnél.

Cikkszám:
SG 2369020
Kivitel
Állandó fényelem
Termékleírás
360°-os jelzéssugárzás az optimalizált prizmatechnika révén. Lehetséges fokozatok száma = 5 elem, egyenlő feszültségnél.
Előnyei
A bajonettzár révén egyszerűen felszerelhető és beköthető.
Akár 5 elemes egység is összeállítható, azonos feszültség mellett.
Különböző színű és feszültségű elemek kaphatók.
Működési elv
A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel, izzólámpákkal és felirattáblákkal lehetséges
Anyag
Poliamid ház
Búra: Áttetsző polikarbonát
Szín
sárga
Átmérő
70 mm
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
2500 V AC
Névleges szigetelési feszültség
250 V AC
Megjegyzés a cikkszámhoz
Az izzók nem tartoznak a csomagba.
Méret
Magasság: 56 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54, amennyiben a lezáró fedél vagy az akusztikus elem felülre van szerelve
Névleges üzemi feszültség
12 V - 240 V (AC/DC)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,07 kg
Bruttó tömeg
0,094 kg
Vámtarifaszám
85311095
EAN
4028177219946
ECLASS 8.0
27371220
Termékleírás
SZ JELZŐO.VILÁGÍTÓ OPT.EGYS.12-240 V/AC
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentációk
Quick guide
Adatlapok
Technika részletesen