Izzólámpák állandó fényelemekhez

Cikkszám: SG 2374060

BA 15d foglalattal.

Cikkszám:
SG 2374060
Termékleírás
BA 15d foglalattal
Előnyei
A bajonettzár révén egyszerűen felszerelhető és beköthető.
Működési elv
A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel, izzólámpákkal és felirattáblákkal lehetséges
Teljesítményfelvétel (kb.)
5 W
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
28 V AC
Névleges szigetelési feszültség
2000 V AC
Névleges üzemi feszültség
24 V
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,024 kg
Bruttó tömeg
0,026 kg
Vámtarifaszám
85392198
EAN
4028177219885
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Termékleírás
SZ JELZŐOSZL.IZZÓLÁMPA,BA15D,24V,5W 3 DB
Dokumentációk
Quick guide