- Cikkszám:
- SM 2376100
- Műszaki adatok
- Standard-Slave
- Max. 31 címmel
- Legfeljebb 4 jelzőfokozat működtethető.
- A feszültségellátás átkapcsolható belső buszellátásról külső segédfeszültségre.
- Programozási csatlakozófelülettel
- Anyag
- Polikarbonát
- Szín
- Fekete, átlátszó
- Átmérő
- 70 mm
- External auxiliary voltage
- Külső segédfeszültség 24 V DC ± 10%
- Áramterhelhetőség max. 200 mA elemenként
- Áramfelvétel max. 75 mA
- Feszültség a jelzőelemen 24 V DC ± 10 %
- Rövidzárlat-/túlterhelés-védelem előtét biztosító M 1,6 A
- Internal auxiliary voltage
- A feszültségellátás busz-vezetéken keresztül történik.
- Áramterhelhetőség max. 200 mA
- Áramfelvétel max. 250 mA
- Feszültség a jelzőelemen 18 – 31 V DC
- Rövidzárlat-/túlterhelés-védelem beépítve
- Méret
- Magasság: 56 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...50 °C
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,119 kg
- Bruttó tömeg
- 0,12 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177580350
- ECLASS 8.0
- 27371220