Figyelmeztető- vagy zavarjelzésekhez.
- Cikkszám:
- SG 2376000
- Kivitel
- Állandó hangjelzés vagy pulzáló, 85 dB, max. 25 mA
- Termékleírás
- Figyelmeztető és hibaüzenetek jelzéséhez.
- Előnyei
- A bajonettzár révén egyszerűen felszerelhető és beköthető.
- Alkalmazási területek
- Csak az optikai elem felső végére, ill. közvetlenül a csatlakozóelemre szerelhető.
- Működési elv
- A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel, izzólámpákkal és felirattáblákkal lehetséges
- Anyag
- Poliamid ház
- Szín
- Fekete
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- 2500 V AC
- Névleges szigetelési feszültség
- 250 V AC
- Névleges üzemi feszültség
- 24 V (AC/DC)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,09 kg
- Bruttó tömeg
- 0,112 kg
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177220423
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Termékleírás
- SZ AKUSZTIKUS EGYSÉG, 24V, 85dB, FEKETE
- Jóváhagyások
- UR
- Dokumentációk
- Quick guide
- Adatlapok
- Technika részletesen