Akusztikus elem moduláris jelzőoszlopokhoz

Cikkszám: SG 2376010

Figyelmeztető- vagy zavarjelzésekhez.

Cikkszám:
SG 2376010
Kivitel
Hangerősség és 8 hang beállítható, 100 dB, max. 25 mA
Termékleírás
Figyelmeztető és hibaüzenetek jelzéséhez.
Előnyei
A bajonettzár révén egyszerűen felszerelhető és beköthető.
Alkalmazási területek
Csak az optikai elem felső végére, ill. közvetlenül a csatlakozóelemre szerelhető.
Működési elv
A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel, izzólámpákkal és felirattáblákkal lehetséges
Anyag
Poliamid ház
Szín
Fekete
Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
2500 V AC
Névleges szigetelési feszültség
250 V AC
Névleges üzemi feszültség
24 V (AC/DC)
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,1 kg
Bruttó tömeg
0,115 kg
Vámtarifaszám
85311095
EAN
4028177220447
ECLASS 8.0
27371237
Termékleírás
SZ AKUSZTIKUS EGYSÉG, 24V, 100dB,
Jóváhagyások
UR
Dokumentációk
Quick guide
Adatlapok
Technika részletesen