- Cikkszám:
- SG 2376030
- Kivitel
- Hangerősség és 8 hang beállítható, 100 dB, max. 25 mA
- Termékleírás
- Figyelmeztető és hibaüzenetek jelzéséhez.
- Előnyei
- A bajonettzár révén egyszerűen felszerelhető és beköthető.
- Alkalmazási területek
- Csak az optikai elem felső végére, ill. közvetlenül a csatlakozóelemre szerelhető.
- Működési elv
- A moduláris felépítés csatlakozó-, optikai, akusztikai elemekkel, izzólámpákkal és felirattáblákkal lehetséges
- Anyag
- Poliamid ház
- Szín
- Fekete
- Fázis fázissal szembeni névleges lökőfeszültség-állósága
- 2500 V AC
- Névleges szigetelési feszültség
- 250 V AC
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,11 kg
- Bruttó tömeg
- 0,112 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177220461
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Termékleírás
-
SZ JELZŐOSZLOP,AK.EGYS,230V,100DB,FEKETE