A max. 5 optikai elem szöveges kiegészítésére.
- Cikkszám:
- SG 2374150
- Kivitel
- 5 optikai elemhez
- Termékleírás
- Szöveges kiegészítés a max. 5 optikai elem mellé. A nem szükséges mezők (50 x 150 mm) kitörhetők. Szorítóbilinccsel Ø 25 mm-es támasztólábhoz vagy csőhöz.
- Anyag
- Akril, átlátszó
- Megjegyzés
- A feliratokat a csomag nem tartalmazza.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,31 kg
- Bruttó tömeg
- 0,36 kg
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177249875
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Termékleírás
- SG FELIRATTÁBLA