Szögidomok, könyökcsatlakozók, összekötő csuklók, fali csuklók, rátétcsuklók.
- Cikkszám:
- SG 2375030
- Kivitel
- CP 40 acél tartókarrendszerhez
- Termékleírás
- A tartókar-komponensek műanyag borítására egy jelzőoszlop építhető fel segítségével.
- Szín
- RAL 7024
- Beépítési lehetőségek
- Moduláris jelzőoszlopra, 2368001 csatlakozóelemmel
- Signal pillar
- 3 LED
- moduláris, IP65
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- CP 40 tartókarrendszerhez: 6501.140, 90°-os szögidom
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,23 kg
- Bruttó tömeg
- 0,24 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177437159
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Termékleírás
- SZ SZERELŐELEM CP-40 TARTÓKARRENDSZERHEZ
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide
- További műszaki információk