Szögidomok, könyökcsatlakozók, összekötő csuklók, fali csuklók, rátétcsuklók.
- Cikkszám:
- SG 6206900
- Kivitel
- CP 60 tartókarrendszerhez
- Termékleírás
- A tartókar-komponensek műanyag borítására egy jelzőoszlop építhető fel segítségével.
- Szín
- RAL 7024
- Beépítési lehetőségek
- Moduláris jelzőoszlopra, 2368001 csatlakozóelemmel
- Signal pillar
- 3 LED
- moduláris, IP65
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- CP 60 tartókar-rendszerhez: Sarokadapter, 90°, tartókar kombinációhoz CP 60-ról CP 40-re, 6206.640, Könyökcsatlakozó, 90° 6206.380, Szögidom, 90° 6206.600, Összekötő csukló 6206.620, Fali csukló 6206.740, Rátét csukló 6206.700
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,06 kg
- Bruttó tömeg
- 0,099 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177684409
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Termékleírás
- SZERELÖIDOM JELZÖOSZLOPHOZ, System60
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide
- További műszaki információk